Opublikuj swoje produkty
Cube Wall Tumbler Holder
JohnsonSuisse

Cube Wall Tumbler Holder

Double Toilet roll holder without cover - Can be installed with screws
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyGDC160152
  • Rodzina produktuCube
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-12-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)120
  • Szerokość (mm)75
  • Głębokość (mm)110
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wChiny
  • Waga netto (kg)0.464
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameHanging toiletry organizer or shelf
  • UNSPSC code52171001
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_92
  • Uniclass 2015 DescriptionTumbler holders
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Dostępny w krajach:

Oceania Azja