Opublikuj swoje produkty
Andermatt Squatting Pans
JohnsonSuisse

Andermatt Squatting Pans

4.6 z 5 gwiazdek4.6(14 recenzje)
Andermatt Squatting Pans
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWBACAM000WW
  • Rodzina produktuAndermatt
  • Grupa produktuSquatting Pan
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-08-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)345
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)560
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wMalezja
  • Wyprodukowano wMalezja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Oceania Azja