Opublikuj swoje produkty
Lab Sink 560
JohnsonSuisse

Lab Sink 560

Lab Sink 560
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWBAJLS300WW
  • Rodzina produktuLab Sink
  • Grupa produktuSink
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)235
  • Szerokość (mm)560
  • Głębokość (mm)360
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wMalezja
  • Wyprodukowano wMalezja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Oceania Azja