Opublikuj swoje produkty
Boston-N 630 Clinical Basin Set
JohnsonSuisse

Boston-N 630 Clinical Basin Set

Boston-N 630 Clinical Basin Set
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWBSABS327WW
  • Rodzina produktuBoston-N
  • Grupa produktuBasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)225
  • Szerokość (mm)630
  • Głębokość (mm)505
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wMalezja
  • Wyprodukowano wMalezja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks