Opublikuj swoje produkty
Treviso Dual Outlet 4.5/3L Close Coupled WC Set (Rimless)
JohnsonSuisse

Treviso Dual Outlet 4.5/3L Close Coupled WC Set (Rimless)

Treviso Dual Outlet 4.5/3L Close Coupled WC Set (Rimless)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWBSC950156WW
  • Rodzina produktuTreviso
  • Grupa produktuWater Closet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-01-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)810
  • Szerokość (mm)625
  • Głębokość (mm)365
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wMalezja
  • Wyprodukowano wMalezja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets