Opublikuj swoje produkty
Cres Anti Slip Bath 1600 X 750 X 395mm With Cp Handgrips Set
JohnsonSuisse

Cres Anti Slip Bath 1600 X 750 X 395mm With Cp Handgrips Set

Cres Anti Slip Bath 1600 X 750 X 395mm With Cp Handgrips Set
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWBSS600001WW
  • Rodzina produktuCres
  • Grupa produktuBathtub
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-12-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)750
  • Szerokość (mm)1600
  • Głębokość (mm)395
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wMalezja
  • Wyprodukowano wMalezja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Oceania Azja