Opublikuj swoje produkty
Tavenna (Cleansing/Normal) Urinal
JohnsonSuisse

Tavenna (Cleansing/Normal) Urinal

Tavenna (Cleansing/Normal) Urinal
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWBT9XXXXXWW
  • Rodzina produktuTavenna
  • Grupa produktuUrinal
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-01-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)730
  • Szerokość (mm)305
  • Głębokość (mm)385
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wMalezja
  • Wyprodukowano wMalezja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals