Opublikuj swoje produkty
KNX - LS TOUCH
KNX - LS TOUCH
KNX - LS TOUCH
KNX - LS TOUCH
KNX - LS TOUCH
KNX - LS TOUCH
    JUNG

    KNX - LS TOUCH

    LS TOUCH - inteligentny sterownik pokojowy KNX

    Do wszechstronnego sterowania pomieszczeniem: LS TOUCH łączy intuicyjną obsługę funkcji KNX z wizualizacją i jest naszym nowym, inteligentnym sterownikiem pokojowym.

    Skontaktuj się z JUNG

    Opis
    • LS TOUCH w skrócie:

      • 32 funkcje KNX
      • Czujnik zbliżeniowy i jasności
      • wejście zewnętrzne na dodatkowy czujnik np. przyciski i czujniki
      • Komunikaty alarmowe i ostrzeżenia, także akustyczne
      • do ośmiu funkcji logicznych
      • Termostat pokojowy i cztery rozszerzenia termostatu
      • trzy ulubione strony, każda z maksymalnie czterema funkcjami
      • Uruchomienie z ETS
      • intuicyjne menu
      • wyświetlacz dotykowy o wysokiej rozdzielczości
      • Zmiany możliwe przez użytkowników
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyls-touch
    • Rodzina produktuCommunication
    • Grupa produktuBuilding Automatisation
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2023-10-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)81
    • Szerokość (mm)81
    • Głębokość (mm)11
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Instalacje elektryczne
    • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
    • Kod ETIMEC001585
    • Nazwa ETIMMulti operating device for bus system
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment