Opublikuj swoje produkty
zakres przełączników LS 900
zakres przełączników LS 900
zakres przełączników LS 900
zakres przełączników LS 900
zakres przełączników LS 900
zakres przełączników LS 900
zakres przełączników LS 900
zakres przełączników LS 900
zakres przełączników LS 900
zakres przełączników LS 900
    JUNG

    zakres przełączników LS 900

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(15 recenzje)

    Klasyka wśród włączników

    Dzięki jego wysokiej jakości i czystej formie, seria LS990 dowodzi swojej wartości już ponad 50 lat. Klasyczna forma tego włącznika z wąską ramką harmonijnie wpasowuje się w każde otoczenie. Purystyczna elegancja z termoutwardzanego tworzywa sztucznego lub prawdziwego metalu nadaje tej serii nutę klasy. Dzięki szerokiemu spektrum funkcjonalnemu możliwe są różnorodne zastosowania dlatego wymagające architektoniczne wizje mogą być konsekwentnie realizowane. Ramki od pojedynczych do 5-krotnych mogą być montowane zarówno pionowo, jak i poziomo.

    Skontaktuj się z JUNG

    Opis
    • Materiał:

      • Duroplast
      • Metal

      Kolor błyszczącego duroplastu (odporny na zarysowania):

      • kremowy (podobny do RAL 1013)
      • biały (podobny do RAL 9010)
      • jasnoszary (podobny do RAL 7035)
      • czarny (podobny do RAL 9005)
      • Wybrane produkty dostępne są w poniższych kolorach
      • zielony (podobny do RAL 6029)
      • pomarańczowy (podobny do RAL 2004)

      Kolor metalu:

      • aluminium (AIMg1 naturalny ton, matowe wykończenie)
      • stal nierdzewna (1.4303 X4 CrNi 18-12 śrutowana)
      • antracyt (lakierowane aluminium)
      • ciemny (lakierowane aluminium)
      • chrom (chromowany metal)
      • malowane złoto (metal z powłoką PVD w kolorze złotym)
      • pozłacany (metal z 24 karatowym złotem)
      • mosiądz klasyczny (CuZn37 delikatnie szczotkowany,
      • pokryty antykorozyjną powłoką z lakieru)
      • mosiądz antyczny (CuZn37 szczotkowany, oksydowany na czarno i pokryty antykorozyjną powłoką z lakieru)

      Rozmiary ramek:

      • 1-krotna 81 mm x 81 mm
      • 2-krotna 152 mm x 81 mm
      • 3-krotna 223 mm x 81 mm
      • 4-krotna 294 mm x 81 mm
      • 5-krotna 365 mm x 81 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyswitch-range_ls-990
    • Rodzina produktuSwitches and Sockets
    • Grupa produktuBuilding Automatisation
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2017-03-23
    • Numer edycji3
    • Wysokość (mm)81
    • Szerokość (mm)81
    • Głębokość (mm)11
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Przełączniki
    • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
    • Kod ETIMEC001590
    • Nazwa ETIMSwitch
    • UNSPSC nameElectrical terminals
    • UNSPSC code39121432
    • Uniclass 2015 CodePr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 DescriptionManual control switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
    • OmniClass Number23-35 31 31
    • OmniClass TitleSwitchgear
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL