Opublikuj swoje produkty
Zakres przełączników WG 800
Zakres przełączników WG 800
Zakres przełączników WG 800
Zakres przełączników WG 800
Zakres przełączników WG 800
Zakres przełączników WG 800
Zakres przełączników WG 800
Zakres przełączników WG 800
    JUNG

    Zakres przełączników WG 800

    Dużo miejsca na okablowanie

    W pełni udoskonalony pod względem formy i funkcji, odporny na warunki atmosferyczne i poprawiona odporność na promieniowanie UV, wykonany z odpornego na pęknięcia, termoutwardzanego tworzywa sztucznego: seria WG 800, która jest zabezpieczona przed rozbryzgiem wody może być również podświetlana i oznakowana symbolami. Wprowadza nowe standardy do profesjonalnych instalacji elektrycznych dzięki dużej ilości miejsca przeznaczonego na okablowanie.

    Skontaktuj się z JUNG

    Opis
    • Materiał: Termoplast

      Kolory obudowy: szary (podobny do RAL 7035)

      Kolory przycisków:

      • antracyt (podobny do RAL 7016)
      • Wybrane produkty dostępne są w poniższych kolorach
      • antracyt (podobny do RAL 7016)
      • pomarańczowy (podobny do RAL 2004)

      Rozmiary:

      • Przycisk/gniazdo 75 mm x 75mm x 58 mm (WxHxD)
      • Kombinacje: 75 mm x 151 mm x 58 mm (WxHxD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyswitch-range_wg-800
    • Rodzina produktuSwitches and Sockets
    • Grupa produktuBuilding Automatisation
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-03-23
    • Numer edycji3
    • Wysokość (mm)75
    • Szerokość (mm)75
    • Głębokość (mm)58
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Przełączniki
    • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
    • Kod ETIMEC001590
    • Nazwa ETIMSwitch
    • UNSPSC nameElectrical terminals
    • UNSPSC code39121432
    • Uniclass 2015 CodePr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 DescriptionManual control switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
    • OmniClass Number23-35 31 31
    • OmniClass TitleSwitchgear
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL