Opublikuj swoje produkty
Zakres przełączników LS CUBE
Zakres przełączników LS CUBE
Zakres przełączników LS CUBE
Zakres przełączników LS CUBE
Zakres przełączników LS CUBE
Zakres przełączników LS CUBE
Zakres przełączników LS CUBE
Zakres przełączników LS CUBE
Zakres przełączników LS CUBE
Zakres przełączników LS CUBE
    JUNG

    Zakres przełączników LS CUBE

    LS CUBE

    Designerskie dopełnienie w pomieszczeniu

    Dzięki LS CUBE, JUNG oferuje nowoczesny, natynkowy wariant klasycznego designu LS990. LS CUBE jest optymalnym rozwiązaniem wszędzie tam gdzie nie ma możliwości montażu podtynkowego – i naprawdę przyciąga wzrok. Wzór płynnie komponuje się z otwartymi przestrzeniami o charakterze loftu. Seria natynkowa estetycznie wyróżnia się na odsłoniętym betonie i kamieniu naturalnym. LS CUBE dobrze prezentuje się również na rustykalnych, drewnianych wspornikach. Cała seria funkcjonuje jako stylistyczne narzędzie do współczesnego projektowania architektonicznego.

    Skontaktuj się z JUNG

    Opis
    • Materiał ramek: lakierowany duroplast

      Kolory: biały, czarny, kremowy, aluminiowy, stalowy

      Puszka natynkowa z zintegrowaną ramką i niepalną plytką uziemiającą. Kompatybilna z całym osprzętem serii LS.

      Rozmiary ramek:

      • 1-krotna: 81 x 81 x 47 mm
      • 2-krotna: 152 x 81 x 47 mm
      • 3-krotna: 223 x 81 x 47 mm

      Ramki mogą być montowane poziomo i pionowo.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyswitch-range_ls-cube
    • Rodzina produktuSwitches and Sockets
    • Grupa produktuBuilding Automatisation
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2020-09-15
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)81
    • Szerokość (mm)81
    • Głębokość (mm)47
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Przełączniki
    • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
    • Kod ETIMEC001590
    • Nazwa ETIMSwitch
    • UNSPSC nameElectrical terminals
    • UNSPSC code39121432
    • Uniclass 2015 CodePr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 DescriptionManual control switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
    • OmniClass Number23-35 31 31
    • OmniClass TitleSwitchgear
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL