Opublikuj swoje produkty
Zakres przełączników LS ZERO - 0 mm
Zakres przełączników LS ZERO - 0 mm
Zakres przełączników LS ZERO - 0 mm
Zakres przełączników LS ZERO - 0 mm
Zakres przełączników LS ZERO - 0 mm
Zakres przełączników LS ZERO - 0 mm
Zakres przełączników LS ZERO - 0 mm
Zakres przełączników LS ZERO - 0 mm
Zakres przełączników LS ZERO - 0 mm
Zakres przełączników LS ZERO - 0 mm
    JUNG

    Zakres przełączników LS ZERO - 0 mm

    Ponadczasowy, zlicowany, spójny

    Konsekwentna różnorodność rozwiązań, największa możliwość licowania w designie: LS ZERO przenosi klasyczny design serii LS 990 do nowej zlicowanej interpretacji. Montowane w meblach, murach lub płytach g-k, LS ZERO w każdym typie instalacji tworzy poziomą powierzchnię pomiędzy płaszczyzną i elementem obsługowym. Koncepcje wyposażenia wnętrz stanowią zatem przekonującą i kreatywną deklarację. LS ZERO oczywiście spełnia wszystkie wymagania stawiane nowoczesnej instalacji elektrycznej.

    Zalety:

    • montaż całkowicie podtynkowy
    • zredukowany, ponadczasowy design
    • proste, ostre krawędzie
    • purystyczna estetyka
    • można łączyć ze wszystkimi elementami LS990
    • montaż w drewnie i dzięki adapterowi również w płycie g-k i murze z tynkiem
    • dostępny w kolorze białym i 26 kolorach Les Couleurs® Le Corbusier
    • dostępny w wersji zlicowanej i z 3mm kołnierzem

    Skontaktuj się z JUNG

    Opis
    • Materiał: Duroplast

      Kolor:

      • biały (podobny do RAL 9010)
      • Les Couleurs® Le Corbusier

      Rozmiary ramek:

      • 1-krotna 81 mm x 81 mm
      • 2-krotna 152 mm x 81 mm
      • 3-krotna 223 mm x 81 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyswitch-range_ls-zero
    • Rodzina produktuSwitches and Sockets
    • Grupa produktuBuilding Automatisation
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2017-03-23
    • Numer edycji3
    • Wysokość (mm)81
    • Szerokość (mm)81
    • Głębokość (mm)1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Przełączniki
    • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
    • Kod ETIMEC001590
    • Nazwa ETIMSwitch
    • UNSPSC nameElectrical terminals
    • UNSPSC code39121432
    • Uniclass 2015 CodePr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 DescriptionManual control switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
    • OmniClass Number23-35 31 31
    • OmniClass TitleSwitchgear
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL