Opublikuj swoje produkty
Fixed Window with 4 Vertical zones
Fixed Window with 4 Vertical zones
    K.LINE

    Fixed Window with 4 Vertical zones

    Fixed window
    • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
    • Clipped window sill after frame mounting
    • Glazing thickness of 24, 30, 42 or 48 mm (double or triple).
    • Insulated glazing with argon filling
    Opis
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      • Ventilation grids
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyklfp-fixe-4zv
    • Rodzina produktuFrappe
    • Grupa produktuKL-FP
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-05-29
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Ramy stałe
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja
    Hiszpania
    Portugalia