Opublikuj swoje produkty
ARTline MetalART
ARTline MetalART
ARTline MetalART
ARTline MetalART
ARTline MetalART
ARTline MetalART
ARTline MetalART
ARTline MetalART
ARTline MetalART
ARTline MetalART

    ARTline MetalART

    The art is in the design.

    Materials of different provenance are the face of ARTline. Authentic, rough and robust - this contemporary surface style draws on metal, stone and textiles. The combination possibilities are almost limitless - make a clear statement in sophisticated interior design.

    MetalART 
    Cool, sleek and striking. MetalART reflects the brilliance and resilience of metallic finishes, perfect for bold statements in modern interiors.

    Opis
    • MetalART - Multifaceted metal

      • Melamine faced boards: 2800 x 2070 x 18 mm | 2800 x 2070 x 19 mm
      • Laminates: 3050 x 1350 x 0,8 mm
      • Surfaces: GeoTex (GT), Deep Painted (DP)


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyartline-metalart
    • Data publikacji2026-01-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2070
    • Szerokość (mm)2800
    • Głębokość (mm)19
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Arkusze materiału