Opublikuj swoje produkty
FENIX NTM® BLOOM
FENIX NTM® BLOOM
FENIX NTM® BLOOM
FENIX NTM® BLOOM

    FENIX NTM® BLOOM

    FENIX® are innovative materials for interior design. Applying proprietary technologies, the external surface of FENIX is characterized by the use of next-generation acrylic resins, hardened and fixed through an Electron Beam Curing process. With low light reflectivity, FENIX surfaces are extremely opaque, soft touch, and anti-fingerprint. Thermal healing of superficial micro-scratches is also possible.
    Three types of materials are available: FENIX NTM®, FENIX NTM Bloom®, and FENIX NTA®. 
    FENIX NTM Bloom, more innovative and more natural raw materials. The extremely matte smart material is enriched with Bloom, a lignin-based technology for the core.

    Skontaktuj się z FENIX® Innovative Materials

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfenix-ntm-bloom
    • Rodzina produktuSurface Materials
    • Grupa produktuFENIX NTM BLOOM
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2021-03-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)4200
    • Szerokość (mm)1300
    • Głębokość (mm)0.7
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyLaminat
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Arkusze materiału
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood, Plastics, and Composites
    • OmniClass Number23-21 19 00
    • OmniClass TitleCasework