Opublikuj swoje produkty
PLAZA DUO LEFT 1800x1200x430 Mod. 192
KALDEWEI

PLAZA DUO LEFT 1800x1200x430 Mod. 192

Thanks to its especially generous proportions, its soft inner contours and a form that tapers toward the foot end, PLAZA DUO is the ideal place for two people to recline next to each other and indulge in a relaxing bath. Available for left or right mounting.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny192
  • Rodzina produktuBathtubs
  • Grupa produktuBathtubs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-02-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)430
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)1800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowySzkliwo
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)66.1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText