Opublikuj swoje produkty
CAYONOPLAN 750x1100x18
CAYONOPLAN 750x1100x18
CAYONOPLAN 750x1100x18
CAYONOPLAN 750x1100x18
CAYONOPLAN 750x1100x18
CAYONOPLAN 750x1100x18
    KALDEWEI

    CAYONOPLAN 750x1100x18

    Model No. 2259-5: The new way of entering the world of floor-level shower surfaces is called CAYONOPLAN. Thanks to 19 different dimensions, its laterally-positioned waste outlet and the ultra flat tray support for the easiest possible assembly, the CAYONOPLAN is the ideal solution. With a rim height of 32 mm and/or 40 mm for formats with side lengths of over 120 cm, it can be perfectly installed on top of tiles, although floor-level installation is also possible. As the Perfect Match for the CAYONO bathtub and the PURO washbasin, the CAYONOPLAN rounds off bathroom design.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny2259-5
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuShowers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-12-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)18
    • Szerokość (mm)1100
    • Głębokość (mm)750
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkliwo
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)21
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815