Opublikuj swoje produkty
SILENIO 634x391
SILENIO 634x391
    KALDEWEI

    SILENIO 634x391

    Model No.3047: - fluid and sensually modern design all at once - optimum comfort through generous dimensioning of the washbasin - soft, organic interior shape - geometry allows fittings with short spout leaving ample space for washing together with the SILENIO bath and SCONA shower surface, they form a perfect bathroom fitted out entirely with steel enamel, - SILENIO washbasins are available now with or without overflow. - designed by Anke Salomon
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3047
    • Rodzina produktuWashbasins
    • Grupa produktuWashbasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-01-09
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)391
    • Głębokość (mm)634
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkliwo
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)7.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText