Opublikuj swoje produkty
SILENIO COUNTERTOP DOUBLE WASHBASIN (RIM HEIGHT 120 MM) 1200x460x120 Mod. 3049-D
KALDEWEI

SILENIO COUNTERTOP DOUBLE WASHBASIN (RIM HEIGHT 120 MM) 1200x460x120 Mod. 3049-D

The sensual, modern design of the SILENIO series becomes even more exciting as a built-in washbasin. It is a pleasure to see the soft, organic interior form in the narrow, precise and only 14 mm high washbasin rim. The flowing, filigree design allows the washbasin to merge optically with the console or the furniture of your choice. And no matter which size you choose: A SILENIO built-in washbasin offers you generous space for fittings and accessories. EU TAXONOMY READY by the official publication of EPDs. The current Environmental Product Declaration (EPD) can be found under Properties. Steel enamel products stand for sustainability and are 100% recyclable. The white standard version of this product is officially Cradle to Cradle Certified® in silver.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3049-D
  • Rodzina produktuWashbasins
  • Grupa produktuWashbasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-04-17
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)460
  • Głębokość (mm)1200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowySzkliwo
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)22
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815