Opublikuj swoje produkty
CENTRO 610x380
CENTRO 610x380
    KALDEWEI

    CENTRO 610x380

    Model No.3059: Fusion of minimalism and simple elegance - luxurious look – integrates perfectly both in modern and traditional bathroom settings - circle taken as the basic shape echoes in the perfectly integrated enamelled waste - washbasin surround with ample space for individual accessories - matching counterpart to the Centro bath - designed by Anke Salomon
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3059
    • Rodzina produktuWashbasins
    • Grupa produktuWashbasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-01-09
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)610
    • Głębokość (mm)380
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkliwo
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)6.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815