Opublikuj swoje produkty
CONO 500x500x120
CONO 500x500x120
CONO 500x500x120
CONO 500x500x120
CONO 500x500x120
CONO 500x500x120
    KALDEWEI

    CONO 500x500x120

    Model No. 3077: The formal clarity and tranquillity of the CONO washbasins are a fusion of aesthetic and user-friendliness. This applies to an even greater extent to the new square model which, thanks to its compact dimensions, fits perfectly where other versions appear out of proportion. What makes this CONO washbasin an especially practical solution is that it can be installed in every conceivable way and is available with 1, 3 or no tap holes.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3077
    • Rodzina produktuWashbasins
    • Grupa produktuWashbasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-01-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)120
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkliwo
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)11.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815