Opublikuj swoje produkty
OBJECT R BUILT-IN WASHBASIN Ø475 Mod. 3199
OBJECT R BUILT-IN WASHBASIN Ø475 Mod. 3199
OBJECT R BUILT-IN WASHBASIN Ø475 Mod. 3199
    KALDEWEI

    OBJECT R BUILT-IN WASHBASIN Ø475 Mod. 3199

    The built-in washbasin OBJECT R is the reliable washbasin solution for a durable wash area. The round classic combines timeless design with long-lasting quality and pragmatic functionality. OBJECT R can be used perfectly in combination with a wide variety of countertop materials. Depending on the installation solution, OBJECT R is available with enamel on one or both sides.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3199
    • Rodzina produktuWashbasins
    • Grupa produktuWashbasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-07
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)475
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowySzkliwo
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)7.19
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815