Opublikuj swoje produkty
CALIMA 700x1800 Mod. 3247
KALDEWEI

CALIMA 700x1800 Mod. 3247

CALIMA made of SolidLite is the innovative shower surface for modern bathrooms. Equipped with Invisible Grip as standard, it offers maximum showering comfort and impresses with its elegant finish. It can be installed flush with the floor or almost flush with the floor in modern bathrooms. The elegant shower surface can be accessed from three sides without a threshold and has an invisible water edge. The subtle slope at the edge makes it easy to attach a shower cubicle or partition wall. The round drain is located in the centre of the front and is bordered by a striking edge towards the wall. The sharp corner radii emphasise the contemporary design. It is available in 44 dimensions and 5 KALDEWEI Coordinated Colours.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3247
  • Rodzina produktuShowers
  • Grupa produktuShowers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-10-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)20
  • Szerokość (mm)1800
  • Głębokość (mm)7000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowySzkliwo
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)32.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815