Opublikuj swoje produkty
SUPERPLAN CLASSIC 800x800 Mod. 386-1
KALDEWEI

SUPERPLAN CLASSIC 800x800 Mod. 386-1

Less is more. The SUPERPLAN CLASSIC floor-level shower impressively demonstrates the validity of this sentence. With a depth of only 2.5 cm, this shower tray is extremely flat and therefore ideally suited for floor-level installation. Its elegant design turns your daily shower routine into an exclusive experience. Thanks to the large number of different dimensions (from 75 x 80 x 2.5 cm to 120 x 120 x 2.5 cm), the SUPERPLAN CLASSIC shower tray can be effortlessly integrated into any room situation.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny386-1
  • Rodzina produktuShowers
  • Grupa produktuShowers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-11-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)25
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)17.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815