Opublikuj swoje produkty
DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 750x1400 Mod. 425-2
DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 750x1400 Mod. 425-2
DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 750x1400 Mod. 425-2
    KALDEWEI

    DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 750x1400 Mod. 425-2

    There are days when you need a lot of space for yourself. And there are days when you want to have a lot of fun for two. Both are possible with the DUSCHPLAN XXL. This is because of its extraordinary size, it gives freedom of movement when showering a completely new dimension.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny425-2
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuShowers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)65
    • Szerokość (mm)1400
    • Głębokość (mm)750
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)29.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815