Opublikuj swoje produkty
KaleSeramik Basics Built-In Shower Mixer
KALE

KaleSeramik Basics Built-In Shower Mixer

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnykaleseramik-basics-built-in-shower-mixer
  • Rodzina produktuBasics
  • Grupa produktuBasics
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-05-24
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011375
  • Nazwa ETIMWater tap
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 11 11
  • OmniClass TitleSink Ball Faucets