Opublikuj swoje produkty
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, G2B (R1 1/2) x 300 mm
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, G2B (R1 1/2) x 300 mm
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, G2B (R1 1/2) x 300 mm
Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, G2B (R1 1/2) x 300 mm
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ® 3200 – KWM3230, G2B (R1 1/2) x 300 mm

    Kamstrup water meter has been subjected to a very comprehensive OIML R49 type test with a view to securing a long-term stable, accurate and reliable meter. One of the water meter’s many advantages is the fact that it has no wearing parts, which entails longevity.

    Opis
    • flowIQ® 2200/3200 meters cover a series of integrated, hermetically sealed water meters with a wired interface connection on front of the meter, as well as integrated radio communication. flowIQ® 2200/3200 is a static ultrasonic meter using the ultrasonic time of flight measurement principle and without any moving parts. The water meter has been approved for the European markets according to the Measurement Instruments Directive MID2014/32EU, based on OIML R49 (‘International Organization of Legal Metrology’) with ‘FORCE Certification’ as notified body.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny02-B-XX-D-X-4A-X-XX
    • Rodzina produktuWater Meters
    • Grupa produktuflowIQ®3200
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)118
    • Szerokość (mm)190
    • Głębokość (mm)90
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyComposite
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze przepływu
    • Kod ETIMEG000045
    • Nazwa ETIMMeters
    • UNSPSC nameMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC code40151552
    • Uniclass 2015 CodePr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 DescriptionUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 71 66
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTransit Time Flow Meters
    • OmniClass Number23-39 27 00
    • OmniClass TitleWater Utility Equipment

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna