Opublikuj swoje produkty
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 32, 3/4" - 1" NPSM
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 32, 3/4" - 1" NPSM
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 32, 3/4" - 1" NPSM
Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 32, 3/4" - 1" NPSM
    Kamstrup

    Water meter, flowIQ®2200-KWM2220-US, GPM= 32, 3/4" - 1" NPSM

    Kamstrup water meter has been subjected to a very comprehensive OIML R49 type test with a view to securing a long-term stable, accurate and reliable meter.

    Opis
    • flowIQ® 2200:

      - Dual band radio

               - AMR [Walk-by/drive-by]

               - AMI [Fixed network]

      - Ultrasonic measurement

      - Sustainable measurement accuracy

      - Temperature measurement

      - IP68 Vacuum sealed construction

      - Lead free and certified to NSF/ANSI 61

      - Flow measurement in display

      - Acoustic leak detection in service and distribution line.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny02-K-YY-D-X-8C-8UB_9
    • Rodzina produktuWater Meters
    • Grupa produktuflowIQ®2200
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)5.8
    • Szerokość (cale)9
    • Głębokość (cale)3.6
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyComposite
    • Materiał dodatkowyComposite
    • Waga netto (lbs)1.11
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze przepływu
    • Kod ETIMEG000045
    • Nazwa ETIMMeters
    • Uniclass 2015 CodePr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 DescriptionUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 71 66
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTransit Time Flow Meters
    • OmniClass Number23-39 27 00
    • OmniClass TitleWater Utility Equipment

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna