Opublikuj swoje produkty
Kamstrup Pocket 85 mm for Temp. Sensors - Straight
Kamstrup Pocket 85 mm for Temp. Sensors - Straight
    Kamstrup

    Kamstrup Pocket 85 mm for Temp. Sensors - Straight

    Pockets for ø5.8 mm / ø6.0 mm temperature sensors.

    Opis
    • Installation lengths L = 85 mm.

      Thread = Straight thread G½B.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPocket_85_Straight
    • Rodzina produktuHeat/Cooling meters
    • Grupa produktuTemperature Sensors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)30
    • Szerokość (mm)96
    • Głębokość (mm)30
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCSegment przepływu
    • Kod ETIMEG000045
    • Nazwa ETIMMeters
    • UNSPSC nameMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC code40151552
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_76_47
    • Uniclass 2015 DescriptionLiquid temperature sensors
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTemperature Measurement
    • OmniClass Number23-27 11 11 23
    • OmniClass TitleTemperature Sensors

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna