Opublikuj swoje produkty
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 350,  Flanged 3" / 3” x 12”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 350,  Flanged 3" / 3” x 12”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 350,  Flanged 3" / 3” x 12”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 350,  Flanged 3" / 3” x 12”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 350,  Flanged 3" / 3” x 12”
    Kamstrup

    flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 350, Flanged 3" / 3” x 12”

    Kamstrup smart water meters.

    flowIQ® 3200 is constructed with a flow part of stainless steel and is IP68 rated, meaning it can be installed and continually immersed in water without any risk of water ingress to the meter display or internal components. Industrial water meter uses a bidirectional ultrasonic measuring technique to ensure commercial and industrial water consumption is measured accurately at both high and low flow rates. With no moving parts, the meter will maintain the same accuracy as the day it was installed.

    Opis
    • flowIQ® 3200

      - Dual band radio

      - AMR (Walk-by/drive-by)

      - AMI (Fixed network)

      - Ultrasonic measurement

      - Sustainable measurement accuracy

      - IP68 Vacuum sealed construction

      - Lead free and certified to NSF/ANSI 61

      - Flow measurement in display

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny02-L-YY-D-X-8K-8UB
    • Rodzina produktuWater Meters
    • Grupa produktuflowIQ®3200
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)10.5
    • Szerokość (cale)12
    • Głębokość (cale)7.24
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyComposite
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    • Waga netto (lbs)31
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze przepływu
    • Kod ETIMEG000045
    • Nazwa ETIMMeters
    • UNSPSC nameMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC code40151552
    • Uniclass 2015 CodePr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 DescriptionUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 71 66
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTransit Time Flow Meters
    • OmniClass Number23-39 27 00
    • OmniClass TitleWater Utility Equipment

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna