Opublikuj swoje produkty
flowIQ®3100, Q3=16 m³/h, DN50x270 mm, Q3/Q1=100, wodomierzem
flowIQ®3100, Q3=16 m³/h, DN50x270 mm, Q3/Q1=100, wodomierzem
flowIQ®3100, Q3=16 m³/h, DN50x270 mm, Q3/Q1=100, wodomierzem
flowIQ®3100, Q3=16 m³/h, DN50x270 mm, Q3/Q1=100, wodomierzem
    Kamstrup

    flowIQ®3100, Q3=16 m³/h, DN50x270 mm, Q3/Q1=100, wodomierzem

    W celu zapewnienia długoterminowej stabilności, dokładności i niezawodności licznika, wodomierz został poddany kompleksowemu badaniu według OIML R49. Jedną z licznych zalet wodomierza jest fakt, że nie posiada on zużywających się części, co znacznie wydłuża jego trwałość.
    Opis
    • Obudowa licznika flowIQ® 3100, wykonana z tworzywa sztucznego PPS, jest zamontowana na zwężce pomiarowej wykonanej z mosiądzu lub stali nierdzewnej. Licznik można zainstalować pionowo lub poziomo. Firma Kamstrup wykorzystuje wyłącznie materiały dopuszczone do stosowania z wodą pitną. Nad poziomem higieny czuwają zewnętrzne, akredytowane laboratoria. Wykonywane są również częste audyty. Licznik wyróżnia się niskim przepływem rozruchowym, brakiem części ruchomych (a więc zużywających się), zasilaniem baterią litową, różnymi kodami informacyjnymi, dużym i czytelnym wyświetlaczem, hermetycznie szczelną konstrukcją oraz stopniem ochrony IP68 zapewniającym wodoszczelność niezbędną do montażu w studzienkach pomiarowych.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny031-YY-C0L-8XX
    • Rodzina produktuWater Meters
    • Grupa produktuflowIQ®3100
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-11-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)165
    • Szerokość (mm)145
    • Głębokość (mm)270
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    • Waga netto (kg)8.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze przepływu
    • Kod ETIMEG000045
    • Nazwa ETIMMeters
    • UNSPSC nameMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC code40151552
    • Uniclass 2015 CodePr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 DescriptionUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 71 66
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTransit Time Flow Meters
    • OmniClass Number23-39 27 00
    • OmniClass TitleWater Utility Equipment

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna