Opublikuj swoje produkty
MORO N IG-20 oprawa najazdowa
MORO N IG-20 oprawa najazdowa
MORO N IG-20 oprawa najazdowa
MORO N IG-20 oprawa najazdowa
MORO N IG-20 oprawa najazdowa
MORO N IG-20 oprawa najazdowa
MORO N IG-20 oprawa najazdowa
MORO N IG-20 oprawa najazdowa
MORO N IG-20 oprawa najazdowa
    Kanlux

    MORO N IG-20 oprawa najazdowa

    Kanlux MORO N to wytrzymała oprawa dogruntowa z wymiennym źródłem światła o trzonku GU10 (max.20W). Z powodzeniem wykorzystasz ją do podświetlania podjazdów, alejek, chodników lub roślin w ogrodzie. Wykonana jest z materiałów najwyższej jakości, dzięki czemu odporna jest na nacisk 20kN. Dodatkowymi jej atutami jest szczelność na poziomie IP67 i odporność na uszkodzenia mechaniczne IK08.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny18194
    • Rodzina produktuMORO N
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-06-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)125
    • Szerokość (mm)110
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wChiny
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.535
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne