Opublikuj swoje produkty
VARSO LED 24W-WW-O oprawa sufitowa
VARSO LED 24W-WW-O oprawa sufitowa
VARSO LED 24W-WW-O oprawa sufitowa
VARSO LED 24W-WW-O oprawa sufitowa
VARSO LED 24W-WW-O oprawa sufitowa
    Kanlux

    VARSO LED 24W-WW-O oprawa sufitowa

    Kanlux VARSO LED to rodzina plafonier hermetycznych ze zintegrowanym źródłem światła LED. Plafoniery oferowane są w dwóch kształtach (okrągła i kwadratowa), w różnych mocach (18 W i 24 W) i dwóch barwach światła (ciepła i neutralna) – co razem daje Wam aż osiem modeli do wyboru. Mleczny klosz, w który wyposażone są oprawy, równomiernie rozprasza światło i nie powoduje efektu olśnienia.
    Opis
    • Plafoniera LED, VARSO LED 24W-WW-O, 24W, 2160lm, 3000K, IP54 biała(26444)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny26444
    • Rodzina produktuVARSO LED
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-03-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)49
    • Szerokość (mm)327
    • Głębokość (mm)327
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe