Opublikuj swoje produkty
INVO OP 107-L-GR
INVO OP 107-L-GR
INVO OP 107-L-GR
INVO OP 107-L-GR
    Kanlux

    INVO OP 107-L-GR

    Kanlux INVO OP to seria zewnętrznych opraw architektonicznych. Cała rodzina składa się z słupków oraz oprawy elewacyjnej. W oprawach Kanlux INVO zastosujesz ulubioną barwę światła, ponieważ jest ona przystosowana do wymiennych źródeł o trzonku E27.
    Opis
    • Oprawa architektoniczna z wymiennym źródłem światła, INVO OP 107-L-GR, max 20W, E27, grafitowa, IP54 (29173)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny29173
    • Rodzina produktuINVO OP
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-11-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1070
    • Szerokość (mm)220
    • Głębokość (mm)220
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)2.97
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne