Opublikuj swoje produkty
OS 40W-840-MPRM-B-N3
OS 40W-840-MPRM-B-N3
OS 40W-840-MPRM-B-N3
OS 40W-840-MPRM-B-N3
    Kanlux

    OS 40W-840-MPRM-B-N3

    Kanlux OFIS S LED to seria nowoczesnych opraw przeznaczonych przede wszystkim do powierzchni biurowych. Prosta, wyjątkowo płaska obudowa czyni oprawę bardzo elegancką dzięki czemu idealnie wpisuję się ona w płaszczyznę sufitu.

    Możliwość wyboru koloru obudowy, dyfuzora oraz temperatury barwowej czyni ją wyjątkowo wszechstronną, a unikatowa konstrukcja maksymalnie przyśpiesza montaż.
    5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej: www.kanlux.com

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny32820
    • Rodzina produktuOFIS S
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-06-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)35
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)4.06
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe