Opublikuj swoje produkty
GLASI LED 3W P WW-W oprawa oświetleniowa
GLASI LED 3W P WW-W oprawa oświetleniowa
GLASI LED 3W P WW-W oprawa oświetleniowa
GLASI LED 3W P WW-W oprawa oświetleniowa
GLASI LED 3W P WW-W oprawa oświetleniowa
GLASI LED 3W P WW-W oprawa oświetleniowa
    Kanlux

    GLASI LED 3W P WW-W oprawa oświetleniowa

    Kanlux GLASI LED to seria opraw do wbudowania. Prosta forma i trzy kolory obudowy (czarny, grafitowy i biały) sprawiają, że oprawy Kanlux GLASI LED doskonale sprawdzą się jako oświetlenie ścian, fasad budynków i schodów (zarówno w mieszkaniach jak i miejscach użyteczności publicznej) nadając im niepowtarzalnego charakteru.
    Opis
    • GLASI LED 3W P WW-W *OPRAWA LED
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny33690
    • Rodzina produktuGLASI LED
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-06-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)42
    • Szerokość (mm)80
    • Głębokość (mm)105
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.25
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Kod ETIMEC002892
    • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania