Opublikuj swoje produkty
AL-SL-NW-MAT-W-NT oprawa
AL-SL-NW-MAT-W-NT oprawa
AL-SL-NW-MAT-W-NT oprawa
    Kanlux

    AL-SL-NW-MAT-W-NT oprawa

    Kanlux ALIN LED to oprawy, które powstały z myślą o oświetleniu idealnym. Stworzyli je projektanci Kanlux, którzy połączyli innowację z ponad 30-letnim doświadczeniem.
    Markowe komponenty i perfekcyjne wykonanie zapewniają estetykę i trwałość działania opraw Kanlux ALIN przez długie lata. Szeroka oferta modeli daje możliwość indywidualnego dopasowania oprawy do potrzeb każdej inwestycji.
    5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej: www.kanlux.com

    Opis
    • Oprawa liniowa LED ALIN, AL-SL-NW-MAT-W-NT, natynkowa, 10W, 1300lm, 4000K, 580mm, klosz matowy, biały (33900)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny33900
    • Rodzina produktuALIN
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-06-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)69
    • Szerokość (mm)60
    • Głębokość (mm)580
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)1.15
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe