Opublikuj swoje produkty
AL-LH-NW-MAT-W-NT
AL-LH-NW-MAT-W-NT
    Kanlux

    AL-LH-NW-MAT-W-NT

    Kanlux ALIN LED to oprawy, które powstały z myślą o oświetleniu idealnym. Stworzyli je projektanci Kanlux, którzy połączyli innowację z ponad 30-letnim doświadczeniem.
    Markowe komponenty i perfekcyjne wykonanie zapewniają estetykę i trwałość działania opraw Kanlux ALIN przez długie lata. Szeroka oferta modeli daje możliwość indywidualnego dopasowania oprawy do potrzeb każdej inwestycji.
    5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej: www.kanlux.com

    Opis
    • Oprawa liniowa LED ALIN, AL-LH-NW-MAT-W-NT, natynkowa, 52W, 6300lm, 4000K, 1700mm, klosz matowy, biały (34081)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny34081
    • Rodzina produktuALIN
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-06-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)69
    • Szerokość (mm)60
    • Głębokość (mm)1700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)3.09
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe