Opublikuj swoje produkty
BTLW 18W-940-W projektor na szynoprzewód
BTLW 18W-940-W projektor na szynoprzewód
BTLW 18W-940-W projektor na szynoprzewód
BTLW 18W-940-W projektor na szynoprzewód
BTLW 18W-940-W projektor na szynoprzewód
BTLW 18W-940-W projektor na szynoprzewód
BTLW 18W-940-W projektor na szynoprzewód
    Kanlux

    BTLW 18W-940-W projektor na szynoprzewód

    Kanlux BTLW LED to nowy design opraw dostosowanych do systemu Kanlux TEAR i do większości systemów szyn 3-obwodowych. Oprawy wyposażone są w zasilacz zintegrowany z adapterem. Kanlux BTLW charakteryzują się mlecznym kloszem rozpraszającym światło, zapewniającym szeroki kąt świecenia 120⁰. Dostępne są w mocy 18W, dwóch kolorach obudowy (biały lub czarny) i dwóch barwach światła. Świetnie sprawdzą się w warunkach domowych, w roli oświetlenia ogólnego oraz wszędzie tam gdzie jest potrzebny szeroki kąt świecenia oprawy.
    Opis
    • BTLW 18W-940-W *OPRAWA LED
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny35664
    • Rodzina produktuBTLW LED
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-06-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)40
    • Szerokość (mm)80
    • Głębokość (mm)80
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.26
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Kod ETIMEC001744
    • Nazwa ETIMDownlight/spot/floodlight