Opublikuj swoje produkty
SABIK LED PIR WW oprawa schodowa
SABIK LED PIR WW oprawa schodowa
SABIK LED PIR WW oprawa schodowa
    Kanlux

    SABIK LED PIR WW oprawa schodowa

    Kanlux SABIK to nowoczesny design połączony z atrakcyjnym efektem świecenia. To doskonały pomysł na podświetlenie schodów i korytarzy lub na zaakcentowanie wystroju pomieszczeń. Unikatowa konstrukcja oprawy zapewnia równomierną emisję światła. Wersja AC wyposażona jest w zasilacz 230V, który mieści się w puszcze, a wersja PIR w czujnik ruchu. Czujnik wykrywa ruch/włącza oświetlenie niezależnie od natężenia światła w otoczeniu.
    Opis
    • Oprawa przyschodowa z czujnikiem ruchu SABIK LED PIR WW 0,8W 12V 13lm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny27374
    • Rodzina produktuSABIK
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-06-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)75
    • Szerokość (mm)23
    • Głębokość (mm)75
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)0.09
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne