Opublikuj swoje produkty
BERG AD-7L oprawa najazdowa
BERG AD-7L oprawa najazdowa
BERG AD-7L oprawa najazdowa
BERG AD-7L oprawa najazdowa
    Kanlux

    BERG AD-7L oprawa najazdowa

    Kanlux BERG AD to wytrzymała oprawa dogruntowa z wymiennym źródłem światła o trzonku GU10. Świetnie sprawdza się do podświetlania podjazdów, alejek, chodników itp. Model AD to szereg nowych atutów. takich jak: podwójny przepust kablowy (możliwość łączenia przelotowego), regulowany kąt świecenia (360 horyzontalnie i 25 wertykalnie) i bardzo wysoka szczelność i ochrona (IP67, IK10). Jakość oprawy Kanlux BERG AD potwierdza pięć lat gwarancji.
    Opis
    • BERG AD-7L*OPR.WBUD.W PODŁOŻE/KWAD.RU
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny36431
    • Rodzina produktuBERG AD
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-06-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)164
    • Szerokość (mm)130
    • Głębokość (mm)130
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.91
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Kod ETIMEC000758
    • Nazwa ETIMIn-ground luminaire