Opublikuj swoje produkty
STONO 390 N oprawa ogrodowa
STONO 390 N oprawa ogrodowa
STONO 390 N oprawa ogrodowa
STONO 390 N oprawa ogrodowa
STONO 390 N oprawa ogrodowa
STONO 390 N oprawa ogrodowa
STONO 390 N oprawa ogrodowa
STONO 390 N oprawa ogrodowa
STONO 390 N oprawa ogrodowa
STONO 390 N oprawa ogrodowa
    Kanlux

    STONO 390 N oprawa ogrodowa

    Oprawy Kanlux STONO N są niekwestionowanym hitem ogrodowym. To imitujące kamienie świetlne kule o średnicach od 31 do 78 cm. Idealnie wkomponują się w miejsca skalniaków czy w otoczenie krzewów. Każda z nich wyposażona jest w kolce, które pozwalającą osadzić oprawę w gruncie i długi kabel zasilający (3 metry). Kanlux STONO N to oprawy na wymienne źródła światła.
    Opis
    • STONO 390 N *OPRAWA OGRODOWA
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny36591
    • Rodzina produktuSTONO N
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)370
    • Szerokość (mm)390
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyABS
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)2.49
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Kod ETIMEC000301
    • Nazwa ETIMLuminaire bollard