Opublikuj swoje produkty
AKVO IP44 15W-NW-C oprawa ścienno-sufitowa
AKVO IP44 15W-NW-C oprawa ścienno-sufitowa
AKVO IP44 15W-NW-C oprawa ścienno-sufitowa
AKVO IP44 15W-NW-C oprawa ścienno-sufitowa
AKVO IP44 15W-NW-C oprawa ścienno-sufitowa
AKVO IP44 15W-NW-C oprawa ścienno-sufitowa
    Kanlux

    AKVO IP44 15W-NW-C oprawa ścienno-sufitowa

    Kanlux AKVO IP44 to oprawy ścienno sufitowe w trzech kolorach: białym, chromie i czarnym. Oprawy dostępne są w 3 długościach i trzech mocach 60cm – 15W, 80cm – 20W i 100cm – 23W. Lampy Kanlux AKVO możesz zamontować w pionie i w poziomie, na ścianie lub na suficie, co tworzy praktycznie nieograniczone możliwości aranżacji. Dodatkowo lampy te mają podwyższoną odporność na wilgoć IP44, co sprawia, że możesz bezpiecznie zamontować je w łazience czy w pralni. Lampy Kanlux AKVO IP44 sprawdzą się doskonale jako oświetlenie pomieszczeń takich jak łazienka, pralnia, pomieszczenie gospodarcze, korytarz czy garderoba. Lampy te mają wysoką skuteczność świetlną, ponad 100 lumenów z Wata, dzięki czemu pomagają Ci oszczędzać energię elektryczną.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny36661
    • Rodzina produktuAKVO IP44
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-06-23
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wChiny
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.56
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Kod ETIMEC002892
    • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire