Opublikuj swoje produkty
BLINGO 34W 4080 60CW panel LED
BLINGO 34W 4080 60CW panel LED
BLINGO 34W 4080 60CW panel LED
BLINGO 34W 4080 60CW panel LED
BLINGO 34W 4080 60CW panel LED
BLINGO 34W 4080 60CW panel LED
BLINGO 34W 4080 60CW panel LED
    Kanlux

    BLINGO 34W 4080 60CW panel LED

    Kanlux BLINGO LED to panele typu backlight. Wyposażone są w puszkę przyłączeniową z szybkozłączką, pozwalającą na przelotowe łączenie ze sobą paneli, a także przyspieszającą ich montaż. W panelach Kanlux BLINGO LED został zastosowany zintegrowany zasilacz, dzięki temu możemy umieścić je w odpowiedniej ramce Kanlux ADTR i przeprowadzić montaż natynkowy paneli. Panele Kanlux BLINGO LED mają ryflowaną ramkę, a model BLINGO 34W 4080 60CW (kod:37172) charakteryzuje się skutecznością świetlną 120lm/W.
    Opis
    • BLINGO 34W 4080 60CW *PANEL LED
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny37172
    • Rodzina produktuBLINGO LED
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)25
    • Szerokość (mm)595
    • Głębokość (mm)595
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wChiny
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)1.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Kod ETIMEC002892
    • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire