Opublikuj swoje produkty
BLINGO U34W 4080 120N panel LED
BLINGO U34W 4080 120N panel LED
BLINGO U34W 4080 120N panel LED
BLINGO U34W 4080 120N panel LED
BLINGO U34W 4080 120N panel LED
BLINGO U34W 4080 120N panel LED
    Kanlux

    BLINGO U34W 4080 120N panel LED

    Kanlux BLINGO LED to panele typu backlight. Wyposażone są w puszkę przyłączeniową z szybkozłączką, pozwalającą na przelotowe łączenie ze sobą paneli, a także przyspieszającą ich montaż. W panelach Kanlux BLINGO LED został zastosowany zintegrowany zasilacz, dzięki temu możemy umieścić je w odpowiedniej ramce Kanlux ADTR i przeprowadzić montaż natynkowy paneli. Panele Kanlux BLINGO LED mają ryflowaną ramkę, a skuteczność świetlna modelu BLINGO U34W 4080 120N (kod37175) wynosi 120lm/W.
    Opis
    • BLINGO U34W 4080 120NW *PANEL LED
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny37175
    • Rodzina produktuBLINGO LED
    • Grupa produktuLighting
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)27
    • Szerokość (mm)295
    • Głębokość (mm)1195
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wChiny
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)2.118
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Kod ETIMEC002892
    • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire