Opublikuj swoje produkty
2485 - Kebony Character Comb-Faced Decking 28x120 mm
Kebony

2485 - Kebony Character Comb-Faced Decking 28x120 mm

Kebony Character products are produced from FSC® certified Scots Pine Dually Modified™ with a bio-based liquid.

The patented Kebony technology permanently alters the wood cell structure to give a unique wood product with outstanding durability and no maintenance needs beyond normal cleaning.

Kebony Character products contain knots and untreated heartwood. The amount of heartwood will vary from board to board.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2485
  • Rodzina produktuKebony Decking
  • Grupa produktuKebony Character
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2023-06-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)120
  • Szerokość (mm)28
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Ściany, stropy i pokrycia dachów
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • OmniClass Number23-13 17 11 15 11 11
  • OmniClass TitleHardwood Rigid Profiles

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Oceania Afryka