Opublikuj swoje produkty
Collection Brancato colour Gris Floor Tiles
Keraben
Zarchiwizowane

Collection Brancato colour Gris Floor Tiles

Brancato opens up multiple new possibilities when it comes to integrating stone looks in interior design. A collection inspired by a specific type of quartz, its shapes, colours, finishes and textures arouse unique sensations, infusing settings with all the personality of this stone in a slimmer, lighter material.
Opis
  • Floor Tile: 60x60: Beige Natural, Beige Antislip, Beige 20mm, Blanco Natural, Blanco Antislip, Gris Natural. 100x50: Beige Natural, Blanco Natural. 30x60: Beige Natural, Beige Antislip, Blanco Natural, Blanco Antislip, Gris Natural. 75x75: Beige Natural, Beige Antislip, Beige 20mm, Blanco Natural, Blanco Antislip, Gris Natural, Gris Antislip Shoeless. 37x75: Beige Natural, Beige Antislip Shoeless, Blanco Natural, Blanco Antislip Shoeless, Gris Natural, Gris Antislip Shoeless. Skirting : 8x60: Beige Natural, Blanco Natural, Gris Natural 8x75: Beige Natural, Blanco Natural, Gris Natural Technical Issues: Colored Body Porcelain Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4) Traffic: High Traffic (Uso 5)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybrancato_gris_pavimentos
  • Rodzina produktuFloor Tiles
  • Grupa produktuBrancato
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2017-09-25
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • UNSPSC nameTiles and flagstones
  • UNSPSC code301317
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
  • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
  • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES