Opublikuj swoje produkty
KESSEL-Pressure pipe connection 28664 for cast iron connections, Ø90

KESSEL-Pressure pipe connection 28664 for cast iron connections, Ø90

Flexible pressure pipe connection Length for cast iron pipe connections Inclusive: Two hose clamps Length: 200 mm Ø 100
Opis
  • • Dimensions • Length: 200mm • general characteristics • Nominal size (DN): 80 • Outside diameter (DA): 90 • Material: Plastic
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny28664
  • Rodzina produktuFittings and connection pieces
  • Grupa produktuPump technology - Accessory
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyŻeliwo
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCObiekt

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania