Opublikuj swoje produkty
KESSEL-Bathroom drain Classic 40170.50 lateral Ø75 , Variofix, slotted cover

KESSEL-Bathroom drain Classic 40170.50 lateral Ø75 , Variofix, slotted cover

Bathroom drain Classic Lateral outlet With standard slotted cover Outer diameter Ø (mm): Ø 75 Made in ABS With removable odour trap, sealing water height 50 mm, with fixed lip seal. Drainage capacity 0.8 l/sec flow rate. Installation area 220 ×180 mm With Variofix shallow bed upper section in ABS, with non-mounted waterproofing membrane according to EN 1253-1 and DIN 18534-1-W3-I for shallow bed sealing Cover: Design cover Oval 120 × 120 mm and rim made of stainless steel AISI 304, for tile thicknesses 8 – 21 mm, class L 15; standard slotted cover 95× 95 mm made of stainless steel AISI 304, for tile thicknesses 6 – 14 mm, class K 3 or slotted cover 138 × 138 mm and rim made of stainless steel AISI 304, for tile thicknesses 8 – 16 mm, class L 15
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny40170-50
  • Rodzina produktuClassic
  • Grupa produktuDrainage technology - Standard products
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCObiekt