Opublikuj swoje produkty
KESSEL floor drain The Ultraflat 54 DN 40, bD, slotted cover

KESSEL floor drain The Ultraflat 54 DN 40, bD, slotted cover

Floor drain The Ultraflat 54 With slotted cover, without Lock & Lift locking system Outer diameter Ø (mm): Ø 40** Made in ABS Specifications: With lateral outlet, removable odour trap in the upper section, sealing water height 22 mm and with factory-mounted or non-mounted** waterproofing membrane according to EN 1253-1 and DIN 18534-1-W3-I. Drainage capacity in l/sec with 20 mm / 10 mm threshold Ø 40: 0.8 (*0.9) l/sec / 0.7 l/sec Ø 50: 0.8 l/sec / 0.6 l/sec. Installation height 63 – 121 mm. Installation area 350 ×350 mm Cover: Design cover Kessel 120 × 120 mm (anti-slip class R9 according to DIN 51130; anti-slip class C according to DIN 51097) and rim made of stainless steel AISI 304 (rim height: 9 mm without Lock & Lift locking system, 16 mm with Lock & Lift locking system), class L 15 or slotted cover 120 × 120 mm made of stainless steel AISI 304, rim height 9 mm, class K 3 *drainage capacity Ø 40: 0.9 l/sec with 20 mm threshold **with non-mounted waterproofing membrane
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny44740-20
  • Rodzina produktuUltraflat
  • Grupa produktuDrainage technology - Standard products
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCObiekt

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania